Module bouton-poussoir à bascule 4x 10 AX 250 V~
Contact NO à 1 pôle

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
4x
Réf. 0147 00
0147 00
28,50 EUR
EAN 4010337147008
UV 10
SP 01
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/23
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires nécessaires

Un des articles suivants :
 

Basc.2x basc. 2x + set IP44 bascule 2x flèches

Accessoires optionnels

Caractéristiques

Technical data

Profondeur d'encastrement:
32 mm

section de raccordement
pour conducteurs rigides et souples jusqu'à:
2,5 mm²

Indications

  • Pour boîtiers profondes pour appareil.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.