Module interrupteur à clé 10 A 250 V~ pour tous les demi-cylindres profilés DIN

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Interrupteur à 2 pôles (également interrupteur de groupe)
Réf. 0144 00
0144 00
61,82 EUR
EAN 4010337144007
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
Poste secondaire pour

S3000 mod.comm.stores + mod.pte sec.

Caractéristiques

Technical data

Profondeur d'encastrement:
40 mm

Indications

  • Comme poste secondaire, convient pour module commande de store avec entrée de poste secondaire.
  • Uniquement pour fixation par vis.

Etendue de la livraison

  • Le cylindre n'est pas compris dans la livraison.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Interrupteur/inverseur bipolaire
Instructions de montage

Schéma de raccordement du module interrupteur à clé pour interrupteur/inverseur bipolaire de commande de stores

Réf. 0144 00

PDF, 19 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements