Module interrupteur à tirette 10 AX 250 V~
Disjoncteur à 2 pôles

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Disjoncteur à 2 pôles (sans griffes de fixation)
Réf. 0818 00
0818 00
29,36 EUR
EAN 4010337818007
UV 1
SP 01
Disjoncteur à 2 pôles (avec griffes de fixation)
Réf. 0142 00
0142 00
29,36 EUR
EAN 4010337142003
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
30 mm

section de raccordement
pour conducteurs rigides et flexibles jusqu’à:
2,5mm²

Puissance nominale
LEDi/ CFLi:
100 W

Indications

  • À raccorder aussi en éclairable.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Disjoncteur bipolaire
Instructions de montage

Schéma de raccordement du module d'interrupteur à tirette/module bouton-poussoir à tirette pour disjoncteur bipolaire

Réf. 0142 00

PDF, 13 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements