Interrupteur-poussoir de commande 10 AX 250 V~ avec bascule
Interrupteur va-et-vient universel

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc crème brillant
Réf. 0136 01
0136 01
34,39 EUR
EAN 4010337136019
UV 1/5
SP 01
blanc brillant
Réf. 0136 03
0136 03
34,39 EUR
EAN 4010337136033
UV 1/5
SP 01
blanc satiné
Réf. 0136 27
0136 27
34,39 EUR
EAN 4010337136279
UV 1/5
SP 01
anthracite
Réf. 0136 28
0136 28
34,92 EUR
EAN 4010337136286
UV 1/5
SP 11
teinte alu
Réf. 0136 26
0136 26
38,04 EUR
EAN 4010337136262
UV 1/5
SP 11
noir mat
Réf. 0136 005
0136 005
38,04 EUR
EAN 4010337037941
UV 1/5
SP 11
gris mat
Réf. 0136 015
0136 015
38,04 EUR
EAN 4010337077190
UV 1/5
SP 11
acier inoxydable
Réf. 0136 600
0136 600
45,16 EUR
EAN 4010337021766
UV 1/5
SP 11
bronze
Réf. 0136 603
0136 603
44,07 EUR
EAN 4010337106081
UV 1/5
SP 11
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/24
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Articles de fin de série bronze. Livrable jusqu’à 05/2024.

Accessoires optionnels

Pièce de rechange en option

Caractéristiques

Technical data

Profondeur d’encastrement:
28 mm

section de raccordement
pour conducteurs rigides et flexibles jusqu’à:
2,5mm²

Puissance nominale
LEDi/ CFLi:
100 W

Indications

  • À raccorder aussi en éclairable.

Etendue de la livraison

  • L'élément de lampe néon 230 V~, 1,5 mA est compris dans la livraison.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.
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
Réf. 013603

RFA, 628 Kb

Charger


IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 013603

IFC, 28 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements