Inverseur unipolaire

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc
Réf. 0130 40
0130 40
EUR
EAN 4010337130406
UV 1/5
SP 01
gris
Réf. 0130 42
0130 42
EUR
EAN 4010337130420
UV 1/5
SP 11
Rouge
Réf. 0130 43
0130 43
EUR
EAN 4010337130437
UV 1/5
SP 11
bleu
Réf. 0130 46
0130 46
EUR
EAN 4010337130468
UV 1/5
SP 11
noir
Réf. 0130 47
0130 47
EUR
EAN 4010337130475
UV 1/5
SP 11
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/24
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Articles de fin de série. Livrables jusqu’en 05/2024.

Pièce de rechange en option

Caractéristiques

Technical data

Profondeur d’encastrement:
28 mm

section de raccordement
pour conducteurs rigides et flexibles jusqu’à:
2,5mm²

Indications

  • Assorti aux interrupteurs-poussoirs par la position verticale de la manette.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.