Les émetteurs radio eNet transmettent les instructions de commutation, de variation et de commande de stores aux récepteurs radio eNet correspondants.
Extension sans problème de combinaisons d'interrupteurs existantes.
L'installation peut se faire sans boîtier apparent ni boîtier pour appareil.
Sur les murs, l'émetteur mural radio peut être fixé par vis ou, sur des surfaces lisses ou transparentes, collé avec une plaque de montage.
Transmission de commandes de commutation, variation, parcours de store et d'ambiances.
Fonction de commutation, optimisée pour la commande d'actionneurs à impulsion.
Bascule réglable comme fonction de canal ou d'ambiance.
LED de signalisation bicolores à droite et à gauche des touches.
Appareil sur piles.
Réglable avec serveur eNet:
Transmission radio entièrement cryptée (AES-CCM) dès la version logicielle 2.0 du serveur eNet.
Signalisation de l'état de transmission désactivable.
Verrouillages de commande.
Ambiances tout marche ou tout arrêt, ambiances de valeur seuil et ambiances individuelles configurables.
Configuration de la touche d'ambiances via l'application eNet SMART HOME (règles du si-alors) pour le déclenchement d'actions, d'ambiances et d'horloges programmables.
Mise à jour du logiciel d'appareil.
Localisation de l'appareil.
Technical data
Température ambiante:
-5 °C à +45 °C
Fréquence radio:
868,3 MHz
Portée (champ libre):
env. 100 m
Tension nominale:
DC 3 V
Pile
Type:
1 x CR 2450N
N° UN:
3091
Portée (champ libre):
env. 100 m
Indications
Les piles comprises dans la livraison sont des biens de consommation et doivent être remplacées régulièrement. Respectez les prescriptions d'élimination de piles usagées.
L'émetteur mural radio est livré avec une bascule neutre de mise en service indépendante du programme. Le jeu de bascules assorti au programme d'interrupteurs doit être commandé séparément.
En cas d'utilisation de kits de bascules en métal et/ou de cadres de finition en métal, la portée peut diminuer.
Etendue de la livraison
Piles comprises dans la livraison.
Illustrations supplémentaires dans la base de données de média
Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.