Interrupteur de commande 10 AX 250 V~ avec zone d'inscription (partie supérieure de boîtier)
Disjoncteur à 2 pôles

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
gris
Réf. 0112 35
0112 35
36,46 EUR
EAN 4010337112358
UV 10
SP 14
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
  • Avec élément d'éclairage néon.

Technical data

section de raccordement
pour conducteurs rigides et souples jusqu'à:
2,5 mm²

Puissance nominale
LEDi/ CFLi:
100 W

Indications

  • Peut également être branché avec éclairage.

Etendue de la livraison

  • Etiquette "Chauffage marche/arrêt", "VERWARMING AAN/UIT" est ajouté.
  • La lampe néon 230 V~ 1,5 mA est comprise dans la livraison.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.