Tension nominale:
AC 230 V, 50/60 Hz
Courant de commutation à 35 °C
Mise en attente:
0,1 à 0,5 W
Puissance de raccordement à 35 °C
Tube fluorescent compact:
typ. 400 W
Lampes à incandescence:
2300 W
Transfos Tronic Gira:
1500 W
Transformateurs inductifs:
1000 VA
tubes fluorescents non compensés:
920 VA
Charge capacitive:
920 VA (115 µF)
Délai de temporisation:
sans, 1 min, 5 min, 30 min, 60 min
Profondeur d'encastrement:
24 mm
Montage:
dans un boîtier pour appareil selon DIN 49073
Température ambiante:
-25 °C à +45 °C