Module interrupteur de commande à bascule 10 AX 250 V~ avec élément de lampe néon 230 V
Disjoncteur à 2 pôles

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Disjoncteur à 2 pôles
Réf. 0112 00
0112 00
32,67 EUR
EAN 4010337112006
UV 10
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
28 mm

section de raccordement
pour conducteurs rigides et souples jusqu'à:
2,5 mm²

Puissance nominale
LEDi/ CFLi:
100 W

Indications

  • Peut également être branché avec éclairage.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.