Tension nominale:
AC 230 V, 50/60 Hz
Courant de commutation à +25 °C:
60 mA à 1,8 A
Courant de moteur max. (Imax):
1,8 A
Boutons-poussoirs non éclairés:
illimité
Module de poste secondaire 2 fils:
illimité
Module poste secondaire rotatif à 3 fils:
max. 10
Montage:
dans un boîtier pour appareil selon DIN 49073
Profondeur d'encastrement:
24 mm
Température ambiante:
-5 °C à +45 °C