Connexion à une unité de traitement appropriée (voir accessoires).
Montage sur la surface à surveiller.
Technical data
Tension nominale:
DC de 3,3 V à 5 V SELV
Consommation de courant:
type 0,5 mA
Conducteur de raccordement:
2 m
Classe de protection:
III
Indice de protection:
IP67
Température ambiante:
De 0 °C à +50 °C
Illustrations supplémentaires dans la base de données de média
Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.