Caméra externe

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc
Réf. 1220 00
1220 00
560,14 EUR
EAN 4010337100058
UV 1
SP 10
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 11/22
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires nécessaires

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Caméra externe pour montage mural et sur plafond avec objectif variable, éclairage intégré par LED IR et équilibrage automatique des blancs.
  • La caméra peut être installée à volonté dans la zone d'entrée et intégrée via la passerelle caméra DCS dans le système de communication de porte Gira.
  • Jeu de puces photosensible pour une image claire dans de mauvaises conditions d'éclairage.
  • LED IR réglables pour surveillance vidéo dans l'obscurité complète.
  • Module caméra Easy Plug et plaque de montage pour une installation simple et rapide.
  • Deuxième sortie vidéo pour le raccordement d'un moniteur pendant la mise en service.
  • Module caméra réglable selon trois axes.

Technical data

Tension nominale:
DC 12 V +10 %

Tension nominale:
AC 24 V +10 %

Consommation de courant
12 V DC:
max. 450 mA
24 V AC:
max. 5 mA

Raccordements:
1 x vidéo (HD-TVI, BNC), 1 x vidéo (FBAS, BNC), 1 x alimentation en tension (DC)

Caméra
Capteur d'image:
1/3“ balayage progressif CMOS
Type:
Dôme vario
Objectif:
2,8 à 12 mm ; objectif focal vario
Résolution:
720p25, 720p30
Angle de vue horizontal:
28° à 78°

Commutation de fonctionnement jour/nuit:
Filtre infrarouge électromécanique

Réglage électronique de l'obturateur:
1/25 à 1/50 000 s

Commande de caméra:
Menu à l'écran (OSD)

Compensation de contre-jour:
DWDR

Zoom numérique:
OK

Système vidéo:
HD-TVI

Éclairage minimale nécessaire
Jour:
0,1 lux
N/B:
0,001 lx
Mode IR:
0 lx (F2,0)

LED IR:
24 LED

Portée IR:
20 m

Température ambiante:
-20 °C à +60 °C

Indice de protection:
IP66

Humidité de l'air:
max. 90 %

Poids:
env. 950 g

Dimensions en mm

Caméra externe: Ø 143 H 125

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Autres liens

Configurateur de communication de porte Gira
Le système de communication de porte Gira rend possibles des installations de différents types et de diverses tailles : des maisons unifamiliales et plurifamiliales jusqu'aux grands ensembles résidentiels. De la simple installation audio à l'intégration dans un réseau informatique, en passant par les installations vidéo. Le configurateur de communication de porte Gira est un outil en ligne convivial qui permet de configurer de façon ludique ce genre d'installations – idéal pour les propriétaires de logements et les syndics, mais aussi pour les artisans et autres professionnels.
En savoir plus

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Système de communication de porte Gira
Manuels / Principes du système

Principes de base,
exemples de planification
Système de communication de porte Gira
Principes de base, exemples de planification
Référence 1736 23

Réf.

PDF, 1.299 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements