Boîtier de dérivation

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
gris
Réf. 0070 30
0070 30
24,62 EUR
EAN 4010337070306
UV 1
SP 14
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
Température ambiante
Fonctionnement normal:
-20 °C à +45 °C
avec KNX:
-5 °C à +45 °C

Indications

  • La boîtier de dérivation peut être équipée d'adaptateurs de raccordement pour goulotte ou tuyau.
  • Avec cette boîtier de dérivation et l'interface de bouton-poussoir pour KNX, le programme d'interrupteurs protégé contre l'eau pour montage apparent peut être intégré sans problème dans le système KNX.

Dimensions en mm

L 88,5 H 107,5 P 54,5

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.
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
Réf. 007030

RFA, 788 Kb

Charger


IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 007030

IFC, 808 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements