Station météo Standard pour KNX

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Réf. 2150 04
2150 04
748,98 EUR
EAN 4010337058441
UV 1
SP 06
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/24
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Articles de fin de série. Disponible jusqu’à 07/2024.

Accessoires nécessaires

Accessoires optionnels

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Station météo standard pour la mesure et l'évaluation de données météo (vitesse du vent, pluie, crépuscule, température et luminosité).
  • Montage à l'extérieur de bâtiments, de préférence dans la zone de toiture.
  • Capteur de température pour la mesure de la température extérieure.
  • Capteur de vent (thermique) pour la détermination de la vitesse du vent.
  • Détecteur de crépuscule pour la mesure de la luminosité au crépuscule.
  • Trois capteurs de luminosité décalés de 90° déterminent la luminosité à la lumière du jour et par temps ensoleillé, en fonction de l’orientation.
  • Capteur de pluie pour la détection des précipitations.
  • Une fonction d'auto-apprentissage permet d'appliquer une valeur actuellement mesurée comme valeur seuil. Cette fonction peut par exemple être déclenchée en actionnant une touche avec un bouton-poussoir externe.
  • On peut paramétrer deux valeurs limites avec hystérésis réglable par capteur (sauf le capteur de pluie).
  • Tous les objets de valeur limite ont une temporisation paramétrable à la mise en service et hors service.
  • Six portes logiques (ET, ET avec rétroaction, OU, OU exclusif, NAND, NOR) avec jusqu'à quatre entrées pour valeurs 1 bit externes et internes.
  • Quatre éléments de verrouillage pour verrouiller des fonctions ou la commande manuelle.
  • Envoi cyclique en cas de modification de valeur.

Technical data

KNX moyen:
TP1-64

Tension nominale:
24 V CA/CC SELV

Puissance absorbée:
7 W

Plage de mesure
Vitesse du vent:
0 à 40 m/s
Luminosité:
1 à 110 klx
Crépuscule:
0 à 674 lx
Pluie:
Oui/Non (binaire)

Indice de protection:
IP44

Température ambiante:
-20°C à +55°C

Indications

  • Le rayonnement solaire direct peut influencer la mesure de température.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.
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
Réf. 215004

RFA, 444 Kb

Charger


IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 215004

IFC, 69 Kb

Charger


Station météo Standard
Base de données de produits

Base de données de produits à partir d'ETS3.0d, 174 Koctets.

Réf. 2150 04

VD4, 174 Kb

Charger


Station météo Standard
Base de données de produits

Base de données de produits à partir d'ETS2, 171 Koctets.

Réf. 2150 04

VD2, 171 Kb

Charger


Station météo Standard
Modes d'emploi

Mode d'emploi.

Réf. 2150 04

PDF, 1.485 Kb

Charger


Téléchargement (de)


Wetterstation Standard
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Réf. 2150 04

PDF, 3.549 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements