Station de porte acier inoxydable
8x


acier inoxydable
730,97 EUR
Réf. 2508 20
EAN 4010337051091
UV 1
SP 20

Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/21
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Article de fin de série. Disponible jusqu'à 12/2021.

Accessoires nécessaires

Accessoires optionnels

Pièce de rechange en option

Caractéristiques

  • Plaque frontale polie en acier inoxydable V2A de qualité supérieure de 3 mm d'épaisseur. De ce fait, elle est particulièrement résistante aux influences externes et au vandalisme.
  • Système de montage sans vis. Le déverrouillage se fait avec un outil d'ouverture spécial, qui est joint au produit.
  • Caisson encastré avec ancrage mural et ouvertures pour l'entrée de câble.
  • Profondeur du caisson encastré: 40 mm (audio), 60 mm (vidéo).
  • Principe de construction spécial du haut-parleur et du microphone afin d'éviter les attaques de vandalisme et les infiltrations d'humidité. En raison de la construction, il n'est pas possible de percer le haut-parleur ou le microphone avec un objet pointu.
  • Fonction mains libres (communication duplex commandée par la parole avec suppression de l'écho et des bruits de fond).
  • Volume vocal réglable.
  • Touches d'appel antivandalisme en acier inoxydable. Celles-ci sont noyées à fleur dans la plaque frontale et ont un comportement de commutation précis pendant l'actionnement de la touche d'appel.
  • Tonalité de confirmation pour l'actionnement de la touche d'appel (peut être désactivée si nécessaire).
  • Design nocturne des touches d'appel en acier inoxydable. L'éclairage est réalisé par un éclairage LED blanc.
  • Eclairage homogène en blanc de la zone d'inscription ou des plaques nominatives grâce à une technologie LED sans entretien et à faible consommation.
  • Les plaques de couverture pour les plaques nominatives sont noyées à fleur dans la plaque frontale et constituées de verre de sécurité incassable, antigriffes, de 5 mm d'épaisseur. Elles sont ainsi particulièrement résistantes aux attaques de vandalisme sous la forme de coups, feu, griffes etc. Les plaques de couverture sont faciles à nettoyer.
  • Les plaques nominatives peuvent être enlevées de l'avant sans démontage de la station de porte Acier Inoxydable. Le déverrouillage des plaques nominatives est dissimulé.
  • Les plaques nominatives sont protégées contre les projections d'eau.
  • Une bande de rattrapage et une surface d'appui dans le caisson encastré facilitent le montage.
  • Mise en service par une personne grâce à une procédure simple de mise en service.
  • Joint périphérique en caoutchouc mousse pour l'étanchement sur le mur à la face inférieure de la plaque frontale.
  • Grand recouvrement entre le caisson encastré et la maçonnerie.
  • Pour les installations de plus grande taille, la fixation de la plaque frontale se fait par vis.
  • Marquage professionnel via le service de marquage Gira www.marking.gira.com ou le logiciel de marquage Gira.

Technical data

Alimentation:
via le bus 2 fils

Raccordements
Bus 2 fils:
2 x borne vissée
alimentation supplémentaire:
2 x borne vissée
Câble de connexion:
2 x connecteur
Vidéo:
1 x connecteur

Température ambiante:
-25 °C à +70 °C

Indice de protection:
IP44

Indications

  • La station de porte acier inoxydable est livrée précâblée, y compris le haut-parleur encastré. Aucun câblage demandant beaucoup de temps des touches d'appel n'est ainsi nécessaire. Seul le raccordement du bus Gira 2 fils est nécessaire pour le fonctionnement de la station de porte acier inoxydable.

Dimensions en mm

Plaque frontale 1x: L 160 H 218 P -
Plaque frontale 2x: L 160 H 218 P -
Plaque frontale 3x: L 160 H 218 P -
Plaque frontale 4x: L 160 H 285 P -
Plaque frontale 6x: L 160 H 285 P -
Plaque frontale 8x: L 160 H 352 P -
Plaque frontale nonuple: L 160 H 352 P -
Caisson encastré 1x: L 140 H 198 P 40
Caisson encastré 2x: L 140 H 198 P 40
Caisson encastré 3x: L 140 H 198 P 40
Caisson encastré 4x: L 140 H 265 P 40
Caisson encastré 6x: L 140 H 265 P 40
Caisson encastré 8x: L 140 H 332 P 40
Caisson encastré nonuple: L 140 H 332 P 40
Plaque nominative: L 62 H 18 P -

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.
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
Station de Porte Acier Inoxydable (Audio)
Modes d'emploi

Mode d'emploi.

Charger
Réf.
2501 20
2502 20
2503 20
2504 20
2506 20
2508 20
2509 20
2510 20
2512 20
Format de fichier
PDF
Taille du fichier
184 Kb

Station de porte Gira Acier Inoxydable
Informations sur les produits

Information de produit
Station de porte Gira Acier Inoxydable
Noble, robuste et résistance au vandalisme
Référence 1734 23

Charger
Réf.
Format de fichier
PDF
Taille du fichier
494 Kb

Liste de pièces

0 articles
Liste de pièces