Tension nominale:
AC 230 V, 50/60 Hz
en fonction du module rapporté:
0,1 à 0,5 W
Longueur de câble vers le poste principal:
max. 100 m
Profondeur d'encastrement:
24 mm
Montage:
dans un boîtier pour appareil selon DIN 49073
Température ambiante:
-20 °C à +45 °C