Tension nominale:
AC 230 V, 50/60 Hz
Puissance absorbée:
max. 2,8 W
Tension nominale DALI:
DC 16 V (type)
Courant de sortie:
max. 36 mA
Nombre de participants DALI:
max. 18
Nombre d'unités de commande DALI-Power commutables en parallèle:
max. 4
Réglage de température de couleur:
2000 à 10000 K
Boutons-poussoirs non éclairés:
illimité
Module de poste secondaire 2 fils:
illimité
Module de poste secondaire 3 fils:
max. 10
Profondeur d'encastrement:
30 mm
Montage:
dans un boîtier pour appareil selon DIN 49073
Température ambiante:
-5 °C à +45 °C