Module variateur universel à LED System 3000 Komfort

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Réf. 5401 00
5401 00
115,22 EUR
EAN 4010337048268
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
  • Pour commuter et varier les lampes à incandescence, les lampes halogènes HT, les transformateurs électroniques pour lampes halogènes ou LED, les transformateurs inductifs variables pour lampes halogènes ou LED, LED HT ou lampes fluorescentes compactes.
  • Raccordement possible de postes secondaires.
  • Réglage automatique ou manuel du principe de variation approprié pour la charge (coupure de phase inductive ou capacitive).
  • Affichage du mode de fonctionnement réglé à l'aide de LED.
  • Enclenchement ménageant la lampe.
  • Luminosité d'enclenchement mémorisable de manière durable.
  • Allumer avec la luminosité réglée en dernier ou la luminosité à l'enclenchement enregistrée.
  • Fonction carte d’hôtel activable : l’interruption de tension provoque l’allumage de la lumière (à partir de l’index 02).
  • Luminosité minimale réglable.
  • Protection électronique contre les courts-circuits.
  • Protection électronique contre les températures excessives.
  • Fonctionnement avec et sans connexion de conducteur neutre.
  • Variateur tactile.

Combinaison avec le module rapporté de commande KNX RF 1x / 2x

  • Actionneur variateur simple 1x.
  • Canal du capteur 1x ou 2x.
  • Possibilité de commande locale du module System 3000.
  • Possibilité de commande radio d'autres appareils KNX en tant que capteur.
  • Sélection de la fonction du module :
    Principe de variation réglable, fonction de cage d’escaliers, fonction d’ambiance, fonction de verrouillage, temporisations.
    L'entrée de poste secondaire peut être utilisée comme un point de commande supplémentaire pour le module System 3000 ou pour la commande radio d'autres appareils KNX en tant que capteur.

Technical data

Tension nominale:
AC 230 V, 50/60 Hz

Mise en attente:
0,1 à 0,5 W

Puissance de raccordement à 25 °C
Lampes LED HT (coupure de phase inductive):
typ. 3 à 100 W
Lampes LED HT (coupure de phase capacitive):
Type 3 jusqu'à 400 W
Tube fluorescent compact:
typ. 3 à 100 W
Lampes à incandescence:
20 à 420 W
Halogène HT:
20 à 420 W
Transfos Tronic Gira:
20 à 420 W
Transformateur électronique avec LED BT (coupure de phase inductive):
Type 20 jusqu'à 100 W
Transformateur électronique avec LED BT (coupure de phase capacitive):
Type 20 jusqu'à 200 W
Transformateur bobiné:
20 à 420 VA
Transfo bobiné avec LED BT:
Type 20 jusqu'à 100 VA

Postes secondaires
Boutons-poussoirs non éclairés:
illimité
Module de poste secondaire 2 fils:
illimité
Module de poste secondaire 3 fils:
max. 10

Longueur de câble
Charge:
max. 100 m
Poste secondaire:
max. 100 m

Profondeur d'encastrement:
24 mm

Montage:
dans un boîtier pour appareil selon DIN 49073

Température ambiante:
-5 °C à +45 °C

Indications

  • Fondamentalement, le fonctionnement d'un variateur est possible sans connexion de conducteur neutre, certaines sources lumineuses LED et CFLi exigent cependant la connexion du conducteur neutre afin d'éviter des phénomènes de scintillement.
  • Pour le fonctionnement sans conducteur neutre, la charge minimale pour lampes à incandescence, halogènes HT, transformateurs électroniques Gira et transfos bobinés augmente à 50 W.
  • Des transformateurs et ballasts électroniques pour éclairage LED peuvent être utilisés dans les procédés de variation donnés par le fabricant.
  • Réduire la charge raccordée en cas de température ambiante supérieure à 25 °C.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.
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
Réf. 540100

RFA, 440 Kb

Charger


IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 540100

IFC, 15 Kb

Charger


Module variateur universel à LED Komfort
Modes d'emploi

Manuel d’utilisation.

Réf. 5401 00

PDF, 457 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements