Module prise d'antenne (EDU 04 F)

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Réf. 0046 00
0046 00
32,94 EUR
EAN 4010337046004
UV 1/5
SP 01
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/23
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires nécessaires

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Utilisable comme prise pour installation individuelle.
  • Le spectre de signal complet de 4 à 2400 MHz est disponible aux deux raccordements.
  • Le raccordement TV permet la transmission de tension continue (max. 24 V DC/500 mA) vers une antenne satellite.

Technical data

Atténuation de branchement:
5 dB

Profondeur d'encastrement:
28 mm

Indications

  • Pour utilisation dans des installations d'antenne individuelles et installations d'antenne collectives, systèmes collectifs de TV par câble large bande ou par satellite dans les lignes de dérivations découplées.
  • Uniquement pour fixation par vis.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Revit Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 004600

RFA, 436 Kb

Charger


IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 004600

IFC, 15 Kb

Charger


Prise d'antenne (EDU 04 F)
Modes d'emploi

Mode d'emploi.

Réf. 0046 00

PDF, 161 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements