Cadre adaptateur avec découpe carrée (55 x 55 mm)

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc brillant
Réf. 0289 112
0289 112
4,28 EUR
EAN 4010337044857
UV 10
SP 01
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 07/22
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Caractéristiques

Indications

  • En plus des fonctions spécifiques à la gamme d'interrupteurs Gira F100, on peut également intégrer avec un cadre adaptateur des fonctions supplémentaires (caches non mobiles) du System 55.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.