Module prise d’antenne (GEDU 10)

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Réf. 0041 00
0041 00
34,42 EUR
EAN 4010337041009
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
  • Utilisable comme prise pour montage en série et prise terminale.
  • Pour une utilisation dans des installations d’antennes collectives à l’extrémité d’une ligne principale avec plusieurs boîtiers pour appareil.
  • Le spectre de signal complet de 4 à 2400 MHz est disponible aux deux raccordements.
  • Avec résistance de terminaison R 77, utilisable comme prise terminale.

Technical data

Atténuation de branchement:
10 dB

Atténuation de passage:
2,5 dB

Profondeur d’encastrement:
28 mm

Indications

  • A utiliser dans la dernière prise d'antenne pour la terminaison sans réflexion d'une ligne principale.
  • Convient pour installations de réception terrestre, par câble large bande et par satellite.
  • Uniquement pour fixation par vis.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.
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
Réf. 004100

RFA, 436 Kb

Charger


IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 004100

IFC, 15 Kb

Charger


Prise d'antenne (GEDU 10 / 15 / 20)
Modes d'emploi

Mode d'emploi.

Réf. 0041 00
0042 00
0927 00

PDF, 186 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements