Tension nominale:
AC 230 V, 50/60 Hz
Mise en attente:
max. 0,35 W
Puissance de raccordement à 25 °C
Lampes LED HT (coupure de phase inductive):
typ. 3 à 60 W
Lampes LED HT (coupure de phase capacitive):
type 3 jusqu'à 120 W
Lampe fluorescente compacte:
typ. 3 à 60 W
Lampes à incandescence:
20 à 210 W
Transfos Tronic Gira:
20 à 210 W
Transformateur électronique avec LED BT:
Type 20 jusqu'à 60 W
Transformateur bobiné:
20 à 210 VA
Transfo bobiné avec LED BT:
Type 20 jusqu'à 60 VA
Montage:
dans un boîtier pour appareil selon DIN 49073
Profondeur d'encastrement:
24 mm
Température ambiante:
-5 °C à +45 °C