Le régleur de luminosité se monte directement au-dessus du lieu à éclairer, p. ex. un poste de travail, au plafond.
Analyse les conditions d'éclairage de la surface se trouvant en dessous de lui.
La régulation de luminosité peut être activée et désactivée via un détecteur de mouvement ou de présence ou depuis un bouton-poussoir.
Montage très plat.
Montage par pinces aux plafonds suspendus.
Montage sur plafond massif dans un boîtier pour appareil selon DIN 49073 à l'aide d'accessoires en option.
Montage apparent dans boîtier apparente pour appareil (accessoire en option).
Le degré de protection IP44 permet le montage en extérieur ou dans des locaux humides.
La bague design recouvrable de peinture permet l'adaptation à la teinte du mur ou du plafond.
Une fois l'anneau design retiré, la touche de programmation de l'appareil est facilement accessible par l'avant.
Capteur de luminosité avec surveillance de valeur limite
On peut paramétrer jusqu'à trois valeurs limites.
Les fonctions de commutation, transmetteur de valeur de variation, poste secondaire d'ambiances d'éclairage et d'hystérésis sont configurables.
Possibilité de modifier la valeur limite via un objet de communication ou par apprentissage.
Couplé à l'installation d'éclairage, l'éclairage est varié en fonction de la lumière du jour (régulation d'éclairage constant) ou commuté (régulation 2 points).
Fonction de verrouillage incluse.
Technical data
KNX moyen:
TP256
Capteur de luminosité
Plage de mesure:
10 à 2000 lx
Zone de détection:
Ø env. 5 m
Classe de protection:
III
Indice de protection:
IP44
Raccordement KNX:
Borne de raccordement et de dérivation
Profondeur d'encastrement:
34 mm
Température ambiante:
-25 °C à +55 °C
Etendue de la livraison
La bague design petite est comprise dans la livraison.
Borne de raccordement et de dérivation pour KNX comprise dans la livraison.
Dimensions en mm
Découpe de plafond:
Ø 44
H -
Dimensions (avec petit anneau desing):
Ø 53,5
H 38
Illustrations supplémentaires dans la base de données de média
Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.