Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec témoin lumineux verte et zone d'inscription
avec cache vert et impression SV (alimentation de sécurité)

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
vert brillant
Réf. 2681 02
2681 02
36,43 EUR
EAN 4010337011170
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
31 mm

section de raccordement
Pour les conducteurs de:
1,5 mm² à 2,5 mm²

Indications

  • Les socles des prises de courant avec contact de terre latéral (SCHUKO) sont de couleurs différentes selon le type.

Etendue de la livraison

  • Une étiquette de marquage "EDV" est jointe.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.