Pour le tamponnage de la tension système KNX en combinaison avec l'alimentation 640 mA sans interruption.
Au maximum deux accus plomb-gel peuvent être raccordés en parallèle à l'alimentation.
Technical data
Tension nominale:
DC 12 V
Capacité de l'accu:
12 Ah
Poids:
4,2 kg
Indications
Lors du raccordement d'un accu plomb-gel à l'alimentation KNX, on doit utiliser le jeu de câbles de base. Lors du raccordement de deux accus plomb-gel, il vous faut le jeu de câbles de base pour un accu et le jeu de câbles d'extension pour l'autre accu.
Sans entretien grâce à la forme de construction fermée selon EN 50014/VDE 0170/0171 partie 1/5.78.
Dimensions en mm
L 151
H 94
P 98
Illustrations supplémentaires dans la base de données de média
Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.