Kit de câbles d'extension

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Réf. 1129 00
1129 00
28,51 EUR
EAN 4010337009146
UV 1
SP 26
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/22
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Article de fin de série. Livrable jusqu'à 10/2022.

Accessoires nécessaires

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Kit de câbles d'extension pour le raccordement d'un deuxième accu plomb-gel à l'alimentation 640 mA sans interruption.
  • Un fusible interchangeable est compris dans le kit de câbles.

Technical data

Longueur du conducteur de raccordement:
2 m

Fusible:
T 6,3 H 250 V

Etendue de la livraison

  • Un fusible interchangeable est intégré dans le kit de câbles d'extension.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Alimentations 640 mA sans coupure
Modes d'emploi

Manuel d’utilisation.

Réf. 1079 00

PDF, 372 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements