AC:
AC 200 à 240 V, 50/60 Hz
Ligne KNX:
DC 28 à 31 V SELV
Sortie supplémentaire:
DC 30 V
Tension de commutation AC:
AC 12 à 230 V
Tension de commutation DC:
DC 2 à 30 V
Courant de commutation:
5 mA à 2 A
KNX:
Borne de raccordement et de dérivation
Tension de réseau:
Bornes vissées
section de raccordement:
max. 4 mm²
Température ambiante:
-5 °C à +45 °C
Tension nominale primaire:
AC 230 V, 50 / 60 Hz
Tension nominale secondaire:
DC 28 à 31 V SELV
Courant nominal secondaire:
640 mA, résistant aux courts-circuits
Contact inverseur libre de potentiel:
AC 230 V, 6A
Contact inverseur libre de potentiel:
DC 12/24 V, 4A
KNX:
Borne de raccordement et de dérivation
section de raccordement:
max. 4 mm²