Alimentation en tension 640 mA sans interruption pour KNX

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Rail DIN
Réf. 1079 00
1079 00
438,30 EUR
EAN 4010337009115
UV 1
SP 26
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 07/22
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Article de fin de série. Livrable jusqu'à 07/2022.
Article de fin de série. Livrable jusqu'à 07/2022.
Alimentations en tension pour l'alimentation d'appareils KNX avec tension de bus.

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Sortie avec bobine d'arrêt intégrée pour l'alimentation des lignes de bus KNX.
  • Sortie DC 30 V pour l'alimentation d'appareils supplémentaires.
  • Répartition possible de courant nominal au choix sur les sorties.
  • Bouton-poussoir de réinitialisation.
  • Résistant aux courts-circuits.
  • Résistant aux courts-circuits.
  • Protégé contre la marche à vide.
  • Convient au fonctionnement dans des installations avec alimentation électrique de secours.
  • Contact de signalisation libre de potentiel pour message de fonctionnement et de diagnostic.
  • L'alimentation en tension sans interruption 640 mA génère la tension système KNX.
  • Avec bobine d'arrêt intégrée pour découpler la ligne de bus de l'alimentation en tension.
  • Avec raccordements pour un accu plomb-gel de tamponnage de la tension KNX en cas de panne de courant.
  • On peut raccorder jusqu'à deux accus plomb-gel et les charger via l'alimentation en tension sans interruption.
  • La tension de charge est régulée en fonction de la température à l'aide d'un capteur de température.
  • L'alimentation sans interruption possède un contact inverseur libre de potentiel pour la signalisation d'un défaut (p. ex. panne de courant, défaut d'accu, surcharge ou court-circuit).

Technical data

Tension nominale
AC:
AC 200 à 240 V, 50/60 Hz
DC:
DC 240 à 250 V

Tension de sortie
Ligne KNX:
DC 28 à 31 V SELV
Sortie supplémentaire:
DC 30 V

Sortie de signalisation
Tension de commutation AC:
AC 12 à 230 V
Tension de commutation DC:
DC 2 à 30 V
Courant de commutation:
5 mA à 2 A

Raccordements
KNX:
Borne de raccordement et de dérivation
Tension de réseau:
Bornes à vis

section de raccordement:
max. 4 mm²

Température ambiante:
-5 °C à +45 °C

Tension nominale primaire:
AC 230 V, 50 / 60 Hz

Tension nominale secondaire:
DC 28 à 31 V SELV

Courant nominal secondaire:
640 mA, résistant aux courts-circuits

Contact inverseur libre de potentiel:
AC 230 V, 6A

Contact inverseur libre de potentiel:
DC 12/24 V, 4A

Raccordements
KNX:
Borne de raccordement et de dérivation
Charge:
Bornes à vis

section de raccordement:
max. 4 mm²

Indications

  • Montage sur rail DIN.
  • Homologation VDE selon EN 60669-1, EN 60669-2-1.
  • Le raccordement se fait via raccordement de bus ou des bornes de dérivation pour KNX (pas de rail de données nécessaire).
  • Recommandation: Protection contre les surtensions pour produits Gira KNX.
  • Coupe-circuit de surtension BUStector BT 24, marque: DEHN + SÖHNE, référence 925001.

Etendue de la livraison

  • Borne de raccordement et de dérivation pour KNX comprise dans la livraison.

Dimensions

Unités modulaires (UM): 8

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.
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
Réf. 107900

RFA, 672 Kb

Charger


IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 107900

IFC, 501 Kb

Charger


Alimentations 640 mA sans coupure
Modes d'emploi

Manuel d’utilisation.

Réf. 1079 00

PDF, 372 Kb

Charger


Téléchargement (de)


Spannungsversorgung 640 mA unterbrechungsfrei
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Réf. 1079 00

PDF, 102 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements