Variation de lampes à incandescence et halogènes HT pour AC 230 V, 50 Hz.
Protection électronique contre les courts-circuits.
Protection automatique contre les températures excessives avec redémarrage.
Avec bornes à vis.
Technical data
Tension nominale:
AC 230/240 V, 50 Hz
Puissance de raccordement à 25 °C
Lampes à incandescence:
100 à 1000 W
Halogène HT:
100 à 1000 W
Profondeur d'encastrement:
32 mm
Température ambiante:
+5 °C à +45 °C
Indications
Réduire la charge raccordée en cas de température ambiante supérieure à 25 °C.
Illustrations supplémentaires dans la base de données de média
Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.