Tension nominale:
230 V CA, 50/60 Hz
Puissance absorbée:
max. 2 W
Tension nominale DALI:
16 V CC (type)
Courant de sortie:
max. 52 mA
Nombre de participants DALI:
max. 26
Nombre de potentiomètres DALI commutables en parallèle avec bloc d'alimentation intégré:
max. 4
Raccord monofil:
4 mm² max.
Profondeur d’encastrement:
32 mm
Température ambiante:
-5°C à +45°C