Bouton-poussoir à bascule 3x 10 A 250 V~ avec bascules
Contact NO à 1 pôle

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc crème brillant
Réf. 2844 01
2844 01
35,86 EUR
EAN 4010337082033
UV 10
SP 29
blanc brillant
Réf. 2844 03
2844 03
35,86 EUR
EAN 4010337082040
UV 10
SP 29
anthracite
Réf. 2844 28
2844 28
38,46 EUR
EAN 4010337082064
UV 10
SP 29
teinte alu
Réf. 2844 26
2844 26
42,29 EUR
EAN 4010337082057
UV 10
SP 29
noir mat
Réf. 2844 005
2844 005
42,29 EUR
EAN 4010337037903
UV 10
SP 29
gris mat
Réf. 2844 015
2844 015
42,29 EUR
EAN 4010337087182
UV 10
SP 29
acier inoxydable (laqué)
Réf. 2844 600
2844 600
45,92 EUR
EAN 4010337021957
UV 10
SP 29
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/24
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Avec bornes vissées.

Technical data

Profondeur d’encastrement:
25 mm

section de raccordement
Pour les conducteurs jusqu’à:
2,5mm²

Indications

  • Uniquement pour fixation par vis.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.
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
Réf. 284403

RFA, 628 Kb

Charger


IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 284403

IFC, 28 Kb

Charger


Bouton-poussoir 3x unipolaire
Instructions de montage

Schéma de raccordement du module bouton-poussoir à bascule pour la fonction bouton-poussoir 3x unipolaire

Réf. 2844 ..

PDF, 21 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements