Le lecteur de carte d'hôtel avec protection contre le démontage peut par ex. assumer des fonctions de sécurité ou d'économie d’énergie.
Lorsque la carte d'hôtel est enlevée, tous les consommateurs éventuellement encore enclenchés sont désactivés.
Le circuit électrique est seulement activé après insertion de la carte, au moyen du bouton-poussoir.
Technical data
Profondeur d’encastrement:
28 mm
section de raccordement
pour conducteurs rigides et flexibles jusqu’à:
2,5mm²
Puissance nominale
LEDi/ CFLi:
100 W
Indications
Autres exécutions sur demande.
A condition que la livraison soit possible.
Illustrations supplémentaires dans la base de données de média
Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.