Commutation et réglage de la luminosité pour les luminaires avec interface DALI.
Pour produire une tension DALI, une alimentation en tension DALI ou un potentiomètre DALI avec bloc d'alimentation intégré est nécessaire, le tout devant répondre aux spécifications DALI (DIN CEI 60926).
La commande peut être effectuée en parallèle à partir de plusieurs points de commande. La communication s'effectue via Broadcast.
Enregistrement d'une luminosité de base ou d'enclenchement.
Technical data
Consommation de courant:
max. 2 mA
Profondeur d’encastrement:
32 mm
Raccord monofil:
4 mm² max.
Température ambiante:
-5°C à +45°C
Indications
Lors de la sélection de l'alimentation en tension DALI, tenir compte du nombre de participants DALI et du potentiomètre DALI (vaut toujours comme 1 participant).
Illustrations supplémentaires dans la base de données de média
Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.