Alimentation en tension 24 V CC pour l’alimentation de composants de communication de porte.
Alimentation de la caméra couleur dans les grands bâtiments.
Alimentation de l’éclairage des touches d’appel dans les grands bâtiments.
Alimentation du clavier à code Keyless In.
Technical data
Tension nominale
primaire:
230 V AC, 50/60 Hz
Tension nominale secondaire
secondaire:
24 V CC
Courant nominal secondaire:
0,3 A
Fusible:
Fusible pour faible intensité 250 V CC/160 mA
Température ambiante:
-5°C à +40°C
Indice de protection:
IP 20
Dimensions
Unités modulaires (UM):
4
Illustrations supplémentaires dans la base de données de média
Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.