Détecteur de mouvement Cube 240 pour KNX

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc brillant
Réf. 2194 02
2194 02
313,18 EUR
EAN 4010337056386
UV 1
SP 06
anthracite
Réf. 2194 10
2194 10
315,68 EUR
EAN 4010337056379
UV 1
SP 06
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/24
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Nouveauté.

Accessoires optionnels

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Le détecteur de mouvement PIR se compose de trois capteurs à infrarouge passif (PIR) avec capteur de luminosité intégré, récepteur IR intégré et diode lumineuse rouge (LED) intégrée indiquant un mouvement détecté en mode d’essai.
  • Deux sorties de lumière indépendantes.
  • Sortie de lumière : commutation, transmetteur de valeur de variation ou poste secondaire d’ambiance d’éclairage. Mode de fonctionnement entièrement automatique (marche-arrêt automatique) ou semi-automatique (mise en marche manuelle, arrêt automatique). Délai de temporisation réglable ou délai de temporisation dynamique activable. Commutation jour/nuit. Objet de verrouillage.
  • Sensibilité du capteur compensée automatiquement par la température.
  • Sensibilité du capteur paramétrable.
  • Envoi des valeurs de luminosité de manière cyclique ou en cas de modification.
  • Sortie de présence indépendante de la luminosité. Un allumage différé et un délai de temporisation peuvent être paramétrés. Il est possible d’envoyer l’état actuel de manière cyclique en fonction de l’état.
  • Sortie d’absence indépendante de la luminosité. Un allumage différé et un délai de temporisation peuvent être paramétrés. Dans ce cas, le délai de temporisation s’écoule dès que quelqu’un pénètre dans la zone de détection. Il est possible d’envoyer l’état actuel de manière cyclique en fonction de l’état.
  • Commande manuelle par télécommande IR.

Technical data

KNX moyen:
TP256

Angle de détection:
240°

Hauteur de montage de 2,50 m
Zone de détection vers l'avant, max.:
env. 16 m
Portée de chaque côté, max.:
env. 16 m

Valeur de luminosité:
2 à 1000 lx

Indice de protection:
IP54

Température ambiante:
-25°C à +55°C

Indications

  • Convient pour le montage au plafond et au mur à l’intérieur et à l’extérieur.
  • En option : commande à distance par télécommande IR KNX.

Etendue de la livraison

  • Un cache permettant d’ajuster la plage de détection est compris dans la livraison.

Dimensions en mm

B 87 H 87 T 85

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


KNX Détecteur de mouvement Cube 240
Base de données de produits

Base de données de produits à partir d'ETS5

Réf. 2194 ..

ZIP, 163 Kb

Charger


Téléchargement (de)


KNX Bewegungsmelder Cube 240
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Réf. 2194 ..

PDF, 941 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements