Actionneur de commutation encastré pour la commande d’un gong externe ou d’autres consommateurs via le bus de communication de porte Gira.
Commande d’un contact de commutation libre de potentiel (24 V SELV/50 µA à 1,6 A CA/CC) via le bus 2 fils.
L’actionneur de commutation encastré peut être commandé via :les touches « Porte » et « Lumière » sur la station d’appartement,le bouton d’appel d’étage sur la station d’appartement,la touche d’appel sur la station de porte, la touche d’appel sur la station d’appartement,un bouton-poussoir libre de potentiel (en combinaison avec l’interface de bouton-poussoir DCS 2x).
L'actionneur de commutation encastré peut être exploité selon quatre modes de fonctionnement différents: commutation, minuterie/s, minuterie/min et impulsion.
Fonction d'impulsion pour la commande d'automates existants de cages d'escaliers.
Temps de commutation réglable en continu de 1 à 10 s ou de 1 à 10 min selon la fonction sélectionnée.
Affichage LED pour la programmation, la sélection de fonction et le réglage du temps.
Technical data
Alimentation en tension:
via le bus 2 fils
Contact de relais libre de potentiel:
50 µA à 1,6 A pour 24 V SELV CA/CC
Nombre de boutons-poussoirs d'appel pouvant être appris:
max. 16
Température ambiante:
-5°C à +50°C
Indications
L’actionneur de commutation encastré est conçu pour un montage dans un boîtier profond (60 mm de profondeur), par exemple derrière un coupleur de bus DCS.
Dimensions en mm
Actionneur de commutation encastré:
B 43
H 28
T 15
Illustrations supplémentaires dans la base de données de média
Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.