Boîtier à fleur System 106
4x

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
4x
Réf. 5514 00
5514 00
182,67 EUR
EAN 4010337102144
UV 1
SP 20
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/24
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires nécessaires

Pour le boîtier System 106 à fleur 1x, un des articles suivants :
Boîtier d’encastrement System 106 à fleur

mod.stat.porte mod.stat.porte touche mise service Pour le boîtier System 106 à fleur 2x à 5x, choix parmi les articles suivants :
mod.vocal mod.tou.ap. 1x Module touche d'appel double Mod.touche d'appel 3x mod.touche d'appel 4x Mod. touche appel 4x touche mise service mod.caméra Module d'affichage (DIN 18040) Mod. d'information mod.borgne boît.enc. à fleur 1x

Pièce de rechange en option

Les boîtiers indépendants de l'avancement de la construction peuvent déjà être montés lors du gros œuvre.
Boîtiers disponibles en alliage métallique laqué anthracite : matériaux robustes qui assurent la longévité.

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Le montage vertical et horizontal permet une adaptation optimale au lieu de mise en place.
  • Convient à une utilisation dans le module de façade.
  • Les boîtiers peuvent être montés dès que la façade est terminée.

Indications

  • Boîtier à fleur System 106 1x, uniquement pour une utilisation avec le module de station de porte et les composants du System 106 Keyless In.
  • Pour une utilisation avec un boîtier d’encastrement à fleur System 106 en cas de plaque frontale existante (boîte aux lettres, colonne latérale de porte, etc.).

Etendue de la livraison

  • Le câble plat, 10 pôles, ainsi que les résistances de terminaison sont compris dans la livraison (exception : boîtier System 106 à fleur 1x)

Dimensions en mm

Boîtier 1x: 106,5 106,5 23,35
Boîtier 2x: 106,5 213,0 25,35
Boîtier 3x: 106,5 319,5 25,35
Boîtier 4x: 106,5 426,0 25,35
2 x double: 213,0 213,0 25,35
Boîtier 5x: 106,5 532,5 25,35

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


System 106 à fleur Boîtier de 1x à 5x
Instructions de montage

Réf. 5511 00
5512 00
5513 00
5514 00
5515 00
5518 00

PDF, 2.405 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements