Tension nominale:
230 V CA, 50/60 Hz
Puissance de raccordement à 25 °C
Lampes LED HT (coupure de phase inductive):
Type 3 jusqu’à 100 W
Lampes LED HT (coupure de phase inductive):
Type 3 jusqu’à 200 W
Tube fluorescent compact:
Type 3 jusqu’à 100 W
Lampes à incandescence:
20 à 400 W
Transformateurs Tronic:
20 à 400 W
Transformateur électronique avec LED BT:
Type 20 jusqu’à 100 W
Transformateur bobiné:
20 à 400 VA
Transfo bobiné avec LED BT:
Type 20 jusqu'à 100 VA
Servomoteurs thermiques:
max. 10
Poste secondaire:
100 m max.
Profondeur d’encastrement:
24 mm
Montage:
dans un boîtier selon DIN 49073
Température ambiante:
-5°C à +45°C