Interrupteur-poussoir 10 AX 250 V~ avec bascule 2x
Interrupteur de série

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc
Réf. 0125 66
0125 66
35,18 EUR
EAN 4010337125662
UV 1/5
SP 13
anthracite
Réf. 0125 67
0125 67
38,84 EUR
EAN 4010337125679
UV 1/5
SP 13
teinte alu
Réf. 0125 65
0125 65
38,84 EUR
EAN 4010337125655
UV 1/5
SP 13
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/24
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Articles de fin de série. Livrables jusqu’à 12/2026.

Pièce de rechange en option

Caractéristiques

Technical data

Profondeur d’encastrement
0125 ..:
25 mm
0128 ..:
28 mm

section de raccordement
pour conducteurs rigides et flexibles jusqu’à:
2,5mm²

Puissance nominale
LEDi/ CFLi:
100 W

Indications

  • Avec guidage de l'utilisateur palpable.
  • Protection antivol par pièce de serrage vissée en option. Il n'est alors pas nécessaire de cheviller le cadre de finition.
  • A condition que la livraison soit possible.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.
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
Réf. 012566

RFA, 436 Kb

Charger


IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 012566

IFC, 54 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements
Accueil Gira TX_44 montage encastré protégé contre l’eau IP44 Commuter et pousser Interrupteur-poussoir 10 AX 250 V~ avec bascule 2x Interrupteur de série