Interrupteur-poussoir de commande 10 AX 250 V~ avec bascule
Interrupteur va-et-vient universel

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc brillant
Réf. 0136 112
0136 112
36,10 EUR
EAN 4010337043911
UV 1/5
SP 01
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/24
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Articles de fin de série. Livrables jusqu’à 12/2026.

Accessoires optionnels

Pièce de rechange en option

Caractéristiques

Technical data

Profondeur d’encastrement:
28 mm

section de raccordement
pour conducteurs rigides et flexibles jusqu’à:
2,5mm²

Puissance nominale
LEDi/ CFLi:
100 W

Indications

  • À raccorder aussi en éclairable.
  • A condition que la livraison soit possible.

Etendue de la livraison

  • L'élément de lampe néon 230 V~, 1,5 mA est compris dans la livraison.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.
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
Accueil Gira F100 Commuter et pousser Interrupteur-poussoir de commande 10 AX 250 V~ avec bascule Interrupteur va-et-vient universel