Les émetteurs radio eNet transmettent les instructions de commutation, de variation et de commande de stores aux récepteurs radio eNet correspondants.
L'émetteur universel radio eNet permet la transmission d'instructions de commutation, de variation et de commande de stores à des récepteurs radio eNet appropriés.
Montage dans un boîtier pour appareil, un boîtier apparent ou dans l'adaptateur d'encastrement.
Détection de niveaux et changements de tension à l'entrée.
Raccordement d'une LED d'état externe.
Affichage de l'état de transmission.
Modes de fonctionnement : 1x commutation/variation/store, 1x fonction automatique, 2x commutation/variation/mode bouton-poussoir, 2x fonction automatique.
Réglable avec serveur eNet:
Transmission radio entièrement cryptée (AES-CCM) dès la version logicielle 2.0 du serveur eNet.
2x store.
Verrouillages de commande.
Connexions mises en place ; libérées ou verrouillées.
État pour guidage forcé.
Ambiances tout marche ou tout arrêt, ambiances de valeur seuil et ambiances individuelles configurables.
Configuration de la touche d'ambiances via l'application eNet SMART HOME (règles du si-alors) pour le déclenchement d'actions, d'ambiances et d'horloges programmables.
Fonction répéteur.
Mise à jour du logiciel d'appareil.
Localisation de l'appareil.
Technical data
Température ambiante:
-5 °C à +45 °C
Fréquence radio:
868,3 MHz
Portée (champ libre):
env. 100 m
Tension nominale:
AC 110 V à 230 V, 50/60 Hz
Mise en attente:
0,5 W
Entrées
Longueur de câble:
max. 100 m
Courant d'entrée:
2 mA
Durée du signal:
min. 200 ms
Sortie LED d'état
Tension nominale:
AC 110 V à 230 V
Courant de sortie:
40 mA
Dimensions en mm
Ø 53
H 23
Illustrations supplémentaires dans la base de données de média
Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.