Tension nominale:
DC 12 V SELV
Consommation de courant:
15 mA
Température ambiante:
-5 °C à +45 °C
Fréquence radio:
868,0 à 868,6 MHz
Portée (champ libre):
env. 100 m
Câble de données:
J-Y(St)Y 2x2x0,8
Longueur de le câble de données:
max. 3 m
Nombre de modules rail DIN eNet:
max. 32