Actionneur de commutation ou impulsion radio eNet 1x

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Rail DIN
Réf. 5433 00
5433 00
121,00 EUR
EAN 4010337774273
UV 1
SP 42
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/23
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Actuellement non disponible à la commande. Probablement à nouveau disponible en octobre 2023.

Accessoires nécessaires

Un des articles suivants :
 

serveur rDIN mod.réception rad. rDIN

Caractéristiques

Caractéristiques

  • L'actionneur à commutation ou impulsion radio eNet reçoit des télégrammes de commutation d'éclairages du module de réception radio eNet ou du serveur eNet.
  • Modes de fonctionnement: actionneur de commutation ou actionneur à impulsion.
  • Confirmation d'état à l'émetteur radio eNet.
  • Exploitation d'ambiances.
  • Mode de fonctionnement à impulsion: le contact de relais reste fermé tant qu'il y a réception de télégrammes (max. 60 secondes).

Réglable avec serveur eNet:

  • Fonction de clignotement.
  • Délai de temporisation.
  • Temporisation à la mise en service ou hors service.
  • Avertissement de mise hors service.
  • Temps de répétition de commutation minimal.
  • Allumage/extinction permanents.

Technical data

Tension nominale:
AC 230 V, 50/60 Hz

Mise en attente:
max. 0,2 W

Température ambiante:
-5 °C à +45 °C

puissance de commutation AC 230 V:
16 A / AC 1

Puissance de raccordement
Lampes à incandescence:
2300 W
Halogène HT:
2000 W
Transformateur bobiné:
1000 VA
Transfo Tronic:
1500 W
tubes fluorescents non compensés:
920 VA
Lampes LED:
typ. 500 W
Lampe fluorescente compacte:
typ. 500 W
Charge capacitive:
690 VA (560 µF)

section de raccordement:
max. 4 mm²

Longueur de le câble de données:
max. 3 m

Indications

  • Un module de réception radio eNet ou un serveur eNet est nécessaire pour le fonctionnement de cet appareil rail DIN.

Dimensions

Unités modulaires (UM): 2

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Revit Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 543300

RFA, 352 Kb

Charger


IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 543300

IFC, 24 Kb

Charger


Actionneur à commutation/impulsion radio simple
Modes d'emploi

Manuel d’utilisation.

Réf. 5433 00

PDF, 1.104 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements