Affichage de la qualité du signal des appareils eNet sélectionnés et des messages d'état au moyen de LED.
Affichage des signaux radio des émetteurs radio non eNet.
Activation, désactivation de la fonction répéteur des actionneurs des émetteurs et des capteurs d'énergie fonctionnant sur le secteur.
Technical data
Tension nominale:
DC 3 V
Pile
Type:
1 x CR 2450N
N° UN:
3091
Température ambiante:
-5 °C à +45 °C
Fréquence radio:
868,0 à 868,6 MHz
Portée (champ libre):
env. 100 m
Indications
Les piles comprises dans la livraison sont des biens de consommation et doivent être remplacées régulièrement. Respectez les prescriptions d'élimination de piles usagées.
Le diagnostic n'est possible que pour le cryptage radio inactif (AES CCM 128). Le cryptage radio est activé ou désactivé via la version 2.0 du serveur eNet.
Etendue de la livraison
Piles comprises dans la livraison.
Illustrations supplémentaires dans la base de données de média
Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.