0

Bouton-poussoir avec bascule 1x symboles de flèche pour Gira One et KNX System 70

Nouveau

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
blanc brillant
5172 70
95,02
4010337116462
1/5
06
blanc satiné (laqué)
5172 72
101,24
4010337116479
1/5
06
anthracite (laqué)
5172 73
101,24
4010337116448
1/5
06
noir mat (laqué)
5172 74
101,24
4010337116486
1/5
06
gris mat (laqué)
5172 76
101,24
4010337116455
1/5
06

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Nouveauté. Livrable à partir de 09/2026.

blanc brillant
EAN 4010337116462
Réf. 5172 70UC 1/5
95,02 EURSP 06
blanc satiné (laqué)
EAN 4010337116479
Réf. 5172 72UC 1/5
101,24 EURSP 06
anthracite (laqué)
EAN 4010337116448
Réf. 5172 73UC 1/5
101,24 EURSP 06
noir mat (laqué)
EAN 4010337116486
Réf. 5172 74UC 1/5
101,24 EURSP 06
gris mat (laqué)
EAN 4010337116455
Réf. 5172 76UC 1/5
101,24 EURSP 06

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Nouveauté. Livrable à partir de 09/2026.

Caractéristiques

Fonction dans le système Gira One

  • Bouton-poussoir pour la commande manuelle du système Gira One.
  • Capteur de température intégré pour la mesure de la température d’ambiance.
  • Fonction de touche et de bascule.
  • Programmation et mise en service avec le Gira Project Assistant (GPA) à partir de la version 5.0.
  • Transmission de données cryptées entre les appareils Gira One.

Fonctions de commande

  • Fonctionnement avec fonction de touche ou de bascule.

Nouveau à partir de GPA V6.2 :

  • - En mode de fonctionnement Fonction de touche, il est possible d’utiliser les fonctions suivantes par touche :- Commutation, variation d’intensité, ombrage et ventilation, scénario- En mode de fonctionnement Fonction de bascule, les fonctions suivantes peuvent être utilisées :- Commutation, variation, ombrage et ventilation, cage d’escalier, appel d’étage (G1), commande audio Sonos, porte de garage, ouvre-porte, Boost
  • Commutation de consommateurs (par exemple, éclairage, prise ou pompe).
  • Variation de l’intensité de l’éclairage.
  • Commande des consommateurs d’ombrage et de ventilation (stores, volets roulants, lucarnes, dômes de toit et auvents).
  • Commande de groupes confortable des consommateurs de commutation, de variation, d’ombrage et de ventilation.
  • Appel de variantes d’ambiance.
  • Utilisation comme bouton-poussoir de cage d’escalier pour activer la fonction de cage d’escalier pour les consommateurs de commutation et de variation.
  • Fonction en tant que bouton-poussoir d’appel d’étage avec le Gira G1.
  • Commande d’appareils audio Sonos.
  • Commande de consommateurs Hue.
  • Commande de consommateurs eNet.
  • Fonction en tant qu’ouvre-porte et ouvre-porte de garage.
  • Fonction boost.

Température ambiante

  • Calibrage de la température pour le capteur de température intégré.

Affichage LED

  • Luminosité de la LED d’état réglable sur 5 niveaux et arrêt.
  • Couleur de la LED d’état (rouge, vert, bleu) réglable.
  • Sélection de la fonction de la LED d’état réglable selon la fonction de bascule : toujours sur ARRÊT, toujours sur MARCHE, affichage d’actionnement ou affichage d’état.

Fonction dans le système KNX Gira

  • Bouton-poussoir pour KNX et Gira One avec coupleur de bus intégré.
  • Capteur de température intégré.
  • Fonction de manette ou de touche réglable pour chaque zone de commande.
  • Possibilité de contrôler jusqu'à quatre fonctions grâce à la fonction de bouton du bouton-poussoir KNX.

Fonctions de commande

  • Concept de commande fonction de bascule ou de touche.
  • Commutation, variation et température de couleur, commande des couleurs et de la luminosité, stores, transmetteur de valeur, poste secondaire d'ambiances, commande à 2 canaux et poste secondaire de régulateur.
  • Commutation : La commande d'appui et/ou de relâchement est réglable (pas de réaction, allumer, éteindre, basculer).
  • Variation et température de couleur : la luminosité et/ou la température de couleur, la commande à l'appui, le temps entre la commutation et la variation, la variation en différentes étapes, la répétition des télégrammes lors d’un actionnement prolongé et l'envoi d'un télégramme d'arrêt à la fin de l'actionnement.
  • Commande des couleurs et de la luminosité : Pour le balayage du cercle chromatique ou le réglage de la luminosité, il est possible de régler la commande à l’appui, le temps entre la commutation et la variation, la valeur de départ, le pas et le temps entre deux télégrammes.
  • Store : Il est possible de régler la commande lorsqu'on appuie dessus et le concept de fonctionnement. Le concept de fonctionnement peut être ajusté dans les temps pour l'actionnement court et long et le réglage des lamelles.
  • Transmetteur de valeur : Le mode de fonctionnement (transmetteur de valeur de 1, 2, 3 ou 6 octets) et la valeur sont réglables.
  • Poste secondaire d'ambiance : La fonctionnalité (avec ou sans fonction mémoire) et le numéro d’ambiance peuvent être réglés.
  • Commande à deux canaux : Il est possible d'envoyer jusqu'à deux télégrammes au KNX en appuyant sur un bouton. Le concept de fonctionnement peut être réglé et le temps d'actionnement court et long peut être ajusté. La fonctionnalité des canaux peut être réglée séparément.
  • Poste secondaire de régulateur : Le mode de fonctionnement (changement de mode de fonctionnement, changement de mode de fonctionnement forcé, fonction de présence et décalage de la valeur de consigne) est réglable.
  • Fonction de verrouillage des différentes touches ou bascules.

Caractéristiques postes secondaires de régulateur

  • Le poste secondaire de régulateur peut être paramétré via une bascule ou une touche. Commande d'un thermostat d'ambiance (modes de fonctionnement, fonction de présence et décalage de la valeur de consigne).
  • Analyse de l’état du régulateur via la LED d’état.
  • La régulation de la température peut être activée. Mesure de la température ambiante avec un capteur interne ou, en option, en formant une valeur de mesure de la température mesurée à l'intérieur avec une température externe.

Fonctions de la LED d’état

  • La sélection de la fonction se fait via la LED d'état. Les fonctions suivantes sont réglables : toujours OFF, toujours ON, affichage d’actionnement, acquittement de télégramme, affichage d’état, activation via un objet LED distinct, affichage du mode de fonctionnement, affichage de l’état du régulateur, affichage de l’état de présence et affichage du décalage de la valeur de consigne.
  • La couleur peut être paramétrée. Le choix de la couleur est effectué soit ensemble pour toutes les LED d'état, soit séparément pour chaque LED d'état de l'appareil. Les LED d'état peuvent être au choix rouges, vertes ou bleues.
  • La luminosité de la LED d'état peut être réglée en cinq étapes. Le recul nocturne peut être utilisé pour réduire la luminosité de la LED d'état pendant les heures de nuit par l'intermédiaire d'un objet de communication.

Caractéristiques techniques

Support Gira OneTwisted-Pair (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8
KNX moyenTP256
Tension d'essai4 kV (ligne de bus KNX/EIB)
RaccordementBorne de raccordement et de dérivation
Classe de protectionIII
Profondeur de montage15 mm
Température ambiante-5°C à +50°C
Consommation de courant8 - 12 mA

Indications

  • Compatible avec KNX Data Secure.
  • Possibilité de mise à jour via le Gira Project Assistant (GPA).
  • Les bascules peuvent être remplacées en option par des variantes alternatives.
  • Programmation et mise en service avec le Gira Project Assistant (GPA) à partir de la version 6.2.
  • Transmission de données cryptées entre les appareils Gira One.
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Bouton‐poussoir, bascule pour Gira One

Mode d'emploi.

Réf. 5171 .. 5172 .. 5173 .. 5174 .. 5175 ..

PDF, 3.33 MB

Téléchargement
Bouton‐poussoir, bascule pour KNX

Mode d'emploi.

Réf. 5171 .. 5172 .. 5173 .. 5174 .. 5175 ..

PDF, 3.44 MB

Téléchargement
Bouton‐poussoir, bascule pour KNX

Base de données de produits à partir d'ETS5.7.3

Réf. 5171 .. 5172 .. 5173 .. 5174 .. 5175 ..

ZIP, 4.02 MB

Téléchargement
Button with rocker for Gira One and KNX

EC Declaration of conformity

Réf. 5171 005 5171 01 5171 015 5171 03 5171 26 5171 27 5171 28 5171 70 5171 72 5171 73 5171 74 5171 76 5171 112 5171 600 5172 005 5172 01 5172 015 5172 03 5172 26 5172 27 5172 28 5172 70 5172 72 5172 73 5172 74 5172 76 5172 112 5172 600 5173 005 5173 01 5173 015 5173 03 5173 26 5173 27 5173 28 5173 70 5173 72 5173 73 5173 74 5173 76 5173 112 5173 600 5174 005 5174 01 5174 015 5174 03 5174 26 5174 27 5174 28 5174 70 5174 72 5174 73 5174 74 5174 76 5174 112 5174 600 5175 005 5175 01 5175 015 5175 03 5175 26 5175 27 5175 28 5175 70 5175 72 5175 73 5175 74 5175 76 5175 112 5175 600

PDF, 229.31 KB

Téléchargement
Button with rocker, 1-gang arrow symbols for Gira One and KNX

PSTI Statement of Compliance

Réf. 5172 005 5172 01 5172 015 5172 03 5172 26 5172 27 5172 28 5172 70 5172 72 5172 73 5172 74 5172 76 5172 112 5172 600

PDF, 266.26 KB

Téléchargement
Button, rocker for KNX

Technical documentation.

Réf. 5171 .. 5172 .. 5173 .. 5174 .. 5175 ..

PDF, 4.88 MB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias