Jeu de bascules 2x personnalisable pour Tastsensor 4

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Aluminium blanc brillant (laqué)
Réf. 5032 903
5032 903
108,52 EUR
EAN 4010337098263
UV 1
SP 06
Aluminium blanc satiné (laqué)
Réf. 5032 927
5032 927
108,52 EUR
EAN 4010337098294
UV 1
SP 06
Aluminium anthracite (laqué)
Réf. 5032 928
5032 928
108,52 EUR
EAN 4010337098201
UV 1
SP 06
Aluminium (anodisé)
Réf. 5032 17
5032 17
85,88 EUR
EAN 4010337072652
UV 1
SP 06
Aluminium noir mat (laqué)
Réf. 5032 905
5032 905
108,52 EUR
EAN 4010337098232
UV 1
SP 06
Aluminium gris mat (laqué)
Réf. 5032 915
5032 915
108,52 EUR
EAN 4010337098164
UV 1
SP 06
aluminium noir (anodisé)
Réf. 5032 126
5032 126
85,88 EUR
EAN 4010337072621
UV 1
SP 06
Bronze
Réf. 5032 38
5032 38
187,77 EUR
EAN 4010337098331
UV 1
SP 06
Verre noir
Réf. 5032 05
5032 05
85,88 EUR
EAN 4010337072539
UV 1
SP 06
Acier inoxydable
Réf. 5032 219
5032 219
153,81 EUR
EAN 4010337072591
UV 1
SP 06
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/23
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires nécessaires

Un des articles suivants:
 

Tastsens.4 Komfort 2x KNX Tastsens.4 24 V 2x

Caractéristiques

Indications

  • Le marquage est effectué via le service de marquage Gira et est appliqué de manière précise et permanente sur le matériau à l'aide de la technologie laser. Suite à une inscription gratuite, différentes polices et symboles sont disponibles pour une conception personnalisable de sorte que les logos des entreprises ou des hôtels peuvent également être intégrés. La commande est traitée via le grossiste mentionné lors de la commande des bascules.
  • Veuillez noter que les jeux de bascule pour le Tastsensor 4 en verre blanc ne peuvent pas être marqués au laser pour des raisons techniques.
  • Ce produit peutuniquementêtre commandé via le service de marquage Gira.
  • Marquage professionnel via le service de marquage Girawww.marking.gira.com.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Téléchargement (en)


Rocker sets for pushbutton sensor 4
Installation instructions

Assembly instructions.

Réf. 5021 ..
5022 ..
5024 ..
5031 ..
5032 ..
5034 ..

PDF, 1.851 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements