Module variateur de vitesse System 3000

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Réf. 2460 00
2460 00
109,98 EUR
EAN 4010337108467
UV 1/5
SP 02
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/23
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Nouveauté.
Remplace0314 00.

Accessoires nécessaires

Accessoires optionnels

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Variateur de vitesse pour la régulation de vitesse de moteurs monophasés tels que par ex. les moteurs à induction ou les moteurs à bague de déphasage.
  • L'appareil fonctionne selon le principe de la coupure de phase capacitive.
  • Mise en marche en douceur sur la vitesse maximale.
  • Vitesse minimale mémorisable durablement.
  • Raccordement possible de postes secondaires.
  • Protection électronique contre les courts-circuits.
  • Protection électronique contre les températures excessives.
  • Fonctionnement avec et sans raccordement du conducteur neutre.

Technical data

Tension nominale:
230 V CA, 50/60 Hz

En attente:
≤ 0,5 W

Courant de commutation à +25 °C:
60 mA à 1,8 A

Courant de moteur max. (Imax):
1,8 A

Postes secondaires
Boutons-poussoirs non éclairés:
illimité
Module poste secondaire à 2�fils:
illimité
Module poste secondaire rotatif à 3 fils:
max. 10

Montage:
dans un boîtier selon DIN 49073

Profondeur d’encastrement:
24 mm

Température ambiante:
-5°C à +45°C

Indications

  • Réduire la charge raccordée en cas de température ambiante supérieure à +25 °C.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Module variateur de vitesse
Modes d'emploi

Mode d'emploi

Réf. 2460 00

PDF, 174 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements