Module variateur rotatif universel LED System 3000 Standard

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Réf. 2450 00
2450 00
82,62 EUR
EAN 4010337031406
UV 1/5
SP 02
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/23
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires nécessaires

Accessoires optionnels

Transformateurs Tronic

mod.compensation LED

Supplément d'alimentation

mod.puis.sup.univ.LED rDIN S3000

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Pour commuter et varier les lampes à incandescence, les lampes halogènes HT, les transformateurs électroniques pour lampes halogènes ou LED, les transformateurs inductifs variables pour lampes halogènes ou LED, LED HT ou lampes fluorescentes compactes.
  • Réglage automatique du principe de variation approprié pour la charge (coupure de phase inductive ou capacitive).
  • Enclenchement ménageant la lampe.
  • Luminosité d'enclenchement mémorisable de manière durable.
  • Allumer avec la luminosité réglée en dernier ou la luminosité à l'enclenchement enregistrée.
  • Luminosité minimale réglable.
  • Protection électronique contre les courts-circuits.
  • Protection électronique contre les températures excessives.
  • Fonctionnement avec et sans connexion de conducteur neutre.

Technical data

Tension nominale:
AC 230 V, 50/60 Hz

Mise en attente:
max. 0,35 W

Puissance de raccordement à 25 °C
Lampes LED HT (coupure de phase inductive):
typ. 3 à 60 W
Lampes LED HT (coupure de phase capacitive):
type 3 jusqu'à 120 W
Lampe fluorescente compacte:
typ. 3 à 60 W
Lampes à incandescence:
20 à 210 W
Halogène HT:
20 à 210 W
Transfos Tronic Gira:
20 à 210 W
Transformateur électronique avec LED BT:
Type 20 jusqu'à 60 W
Transformateur bobiné:
20 à 210 VA
Transfo bobiné avec LED BT:
Type 20 jusqu'à 60 VA

Longueur de câble
Charge:
max. 100 m

Montage:
dans un boîtier pour appareil selon DIN 49073

Profondeur d'encastrement:
24 mm

Température ambiante:
-5 °C à +45 °C

Indications

  • Fondamentalement, le fonctionnement d'un variateur est possible sans connexion de conducteur neutre, certaines sources lumineuses LED et CFLi exigent cependant la connexion du conducteur neutre afin d'éviter des phénomènes de scintillement.
  • Pour le fonctionnement sans conducteur neutre, la charge minimale pour lampes à incandescence, halogènes HT, transformateurs électroniques Gira et transfos bobinés augmente à 50 W.
  • Des transformateurs et ballasts électroniques pour sources lumineuses LED peuvent être utilisés dans les procédés de variation donnés par le fabricant.
  • Réduire la charge raccordée en cas de température ambiante supérieure à 25 °C.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Module variateur rotatif LED universel Standard
Modes d'emploi

Manuel d’utilisation.

Réf. 2450 00

PDF, 430 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements