Permet l'utilisation de lampes LED HT dimmables avec des variateurs Tronic Gira ou des variateurs universels Gira.
Empêche la lumière des lampes LED HT de persister en état arrêté, en présence de variateurs Tronic Gira ou de variateurs universels Gira qui fonctionnent en coupure de phase capacitive, et en présence d'interrupteurs avec un élément d'éclairage de jusqu'à 3 mA.
Améliore le comportement de variation des lampes LED HT avec des variateurs Tronic Gira ou des variateurs universels Gira qui fonctionnement avec coupure de phase capacitive.
Technical data
Tension nominale:
AC 230 V, 50/60 Hz
Puissance dissipée:
max. 2 W
Température du boîtier:
Max. +65 °C (tc)
Longueur de câble:
Env. 15 cm
Indications
Utilisable aussi pour les variateurs 0305 00 et 2390 00 déjà en place.
Dimensions en mm
L 43
H 11,5
P 28,5
Illustrations supplémentaires dans la base de données de média
Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.