La saisie utilise l’effet Doppler, de manière similaire à la mesure de la vitesse dans la circulation routière. Les mouvements peut aussi être saisis au moyen de matériaux non isolants. Ceci permet par ex. d’équiper des toilettes d’un seul Sensotec qui couvrira l’ensemble.
Caractéristiques
Caractéristiques
La commutation sans contact évite l'encrassement. Une contamination par des virus et bactéries de l'utilisateur est ainsi exclue.
La détection dans la zone proche et lointaine dépend de la surface de réflexion, de la vitesse et de la nature de l'objet (personne, animal, objet, etc.).
Les cadres métalliques influencent la zone de détection.
Extension de la zones de détection par des postes secondaires.
Fonctionnement de poste secondaire avec bouton-poussoir à bascule.
Requiert une télécommande IR pour la mise en service et le réglage de diverses fonctions.
Possibilité de valeur de luminosité individuelle et de délai de temporisation (fonction d'apprentissage).
La sensibilité de la détection lointaine est réglable.
Montage dans un boîtier profond pour appareil.
Satisfait aux exigences de la directive VDI / VDE 6008 feuille 3.
Le Sensotec est un détecteur de mouvement actif. Il détecte des mouvements dans la zone de détection indépendamment de la température et enclenche l'éclairage d'ambiance à un niveau variable en fonction de la luminosité ambiante.
Un mouvement dans la zone proche enclenche l'éclairage d'ambiance avec l'intensité maximale.
Luminosité d'enclenchement de l'éclairage d'ambiance réglable par saisie à distance.
Technical data
Alimentation en tension:
AC 230/240 V~
Fréquence du réseau:
50/60 Hz
Température ambiante:
0 °C à 50 °C
Hauteur de montage::
1,10 m
Zone de détection avant
Zone proche:
env. 5 cm
Zone lointaine:
env. 6 m
Portée de chaque côté
Zone lointaine:
env. 2 m
Luminosité:
10 à 1000 lux
Délai de temporisation:
1 s à 60 min
Raccordement à l'aide de bornes vissées
Fil rigide:
1,5 à 2,5 mm²
Fil souple avec embout:
1,5 à 2,5 mm²
Puissance de raccordement
Lampes à incandescence:
4 à 300 W
Halogène HT:
4 à 300 W
Lampes LED:
typ. 4 à 60 W
Pile
Type:
CR 2025, 3 V
N° UN:
3091
Profondeur d'encastrement:
33 mm
Indications
Une télécommande IR est requise pour la mise en service et le réglage de diverses fonctions.
Illustrations supplémentaires dans la base de données de média
Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.
Gira Sensotec/Gira Sensotec LED
Informations sur les produits
Gira Sensotec / Gira Sensotec LED
Détecteur de mouvement, lampe d'orientation et
interrupteur sans contact en un seul appareil.
Informations sur le produit
Référence 18680 23